À propos de Labconco

Labconco fabrique des équipements de laboratoire depuis 1925. Chaque pièce d’équipement de laboratoire fabriquée est un travail de dévouement. Un bouclier de protection. Nous sommes véritablement fiers de veiller à ce qu’il soit le meilleur possible.

Parce que tant de choses dépendent de la sécurité, de la qualité et des performances de nos équipements, nous ne croyons pas à l’improvisation. Dans chaque décision que nous prenons et chaque produit que nous fabriquons depuis 1925, notre objectif est de prendre soin des personnes qui dépendent de nous. Cela signifie que nous devons nous tenir responsables de faire ce qu’il faut, et ce, de la bonne manière.


Gammes de produits

Armoires de biosécurité

Armoires de biosécurité

Labconco propose des armoires de sécurité biologique adaptées à tous les environnements de niveau de sécurité biologique. Les postes de sécurité microbiologiques certifiés EN 12469 ReVo™ Classe II, Type A2 assurent la protection du personnel, des produits et de l'environnement contre les agents biologiques dangereux et les particules dangereuses.

Armoires de sécurité

Armoires à flux laminaire, PCR et armoires de sécurité

Les armoires à flux laminaire sont disponibles avec un flux laminaire horizontal ou un flux laminaire vertical. Tous deux fournissent un environnement filtré HEPA qui protège les échantillons de la contamination atmosphérique. Les armoires à flux laminaire ne fournissent aucune protection personnelle.

Lyophilisateurs

Lyophilisateurs

Les lyophilisateurs FreeZone sont conçus pour répondre aux besoins de lyophilisation des laboratoires de recherche et des usines pilotes. Tous les modèles comprennent un écran tactile. Le système d’exploitation Lyo-Works™ permet d’afficher en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et le système optionnel de détection du point final du processus End-Zone™. End-Zone alerte les utilisateurs lorsqu’un échantillon a atteint la siccité.

Concentrateurs

Concentrateurs

Labconco propose des systèmes de concentrateurs pour des applications spécifiques qui regroupent le concentrateur, le piège à froid, le piège chimique et le rotor sous un seul numéro de catalogue.

Hottes d’aspiration

Hottes d’aspiration

Que vous ayez besoin d’une armoire légère pour des fumées simples, d’un système de hotte sophistiqué pour des fumées toxiques ou d’un équipement de ventilation spécialisé pour des applications uniques, Labconco peut offrir une solution parfaitement personnalisée. 

Armoires pour la pesée

Armoires pour la pesée

Les armoires à poudres en vrac et à balances de Labconco protègent l’utilisateur en contenant les poussières et les particules en suspension dans l’air.

Laveurs de récipients en verre

Laveurs de récipients en verre

Les laveurs de verrerie de laboratoire Labconco possèdent des caractéristiques spéciales pour répondre à la demande des laboratoires pour un nettoyage supérieur et pratique. Ils sont disponibles en modèles sous-comptoir et sur pied.

Évaporateurs

Évaporateurs

Ces évaporateurs multi-échantillons utilisent une combinaison de force modérée, de mouvements de vortex, de chaleur sèche et d’application d’azote en vue de réduire rapidement les échantillons pour un débit élevé.


Contactez notre équipe

Mauro Ferri

Mauro Ferri

Ventes en EMEA

Franco Pasqualini

Franco Pasqualini

Canada