Les bancs propres horizontaux Nexus sont conçus pour protéger les applications non dangereuses et répondre aux exigences rigoureuses des sciences de la vie, des applications des sciences des matériaux, de la R&D pharmaceutique et des pharmacies à préparation magistrale. Le Nexus fournit également un environnement de flux d'air propre de classe ISO 4 pour la protection d'échantillons critiques et non dangereux.
Le flux d'air laminaire est entraîné par un souffleur ECM alimenté par la technologie de profil de flux d'air constant (CAP™) pour un flux d'air continu et précis qui est économe en énergie avec des filtres HEPA durables.
Le design élégant du banc propre horizontal Nexus comprend du verre de sécurité trempé et une option d'intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage sans effort et une durabilité dans les environnements critiques.
Alimenté par le Nexus OS™, une interface tactile intuitive, les journaux opérationnels et les dossiers de maintenance sont stockés à bord et peuvent être consultés à distance pour une gestion de la conformité sans soucis.

Les armoires à flux laminaire vertical Purifier dirigent l’air filtré HEPA vers le bas sur la zone de travail pour fournir des conditions ISO de classe 5 et protéger votre travail de la contamination par les particules. Les applications des armoires à flux laminaire comprennent les composés pharmaceutiques, la culture de tissus végétaux, la préparation de modèles de milieux, l’inspection de composants électroniques, l’assemblage de dispositifs médicaux, entre autres. Parce qu’elles ne protègent pas l’utilisateur, les armoires à flux laminaire vertical ne doivent pas être utilisées avec du matériel présentant un risque biologique, des toxines ou des radionucléides.
Les armoires à flux laminaire vertical Purifier sont disponibles en 2, 3, 4 et 6 pieds de large.

Les armoires PCR avec filtre Purifier dirigent l’air filtré HEPA vers le bas au-dessus de la zone de travail, afin de fournir des conditions ISO de classe 5 (anciennement classe 100) et de protéger votre travail de la contamination par les particules. Ces armoires à flux laminaire vertical offrent un environnement contrôlé pour la réalisation d’expériences de réaction en chaîne par polymérase. Ces armoires sont dotées d’une minuterie numérique variable qui assure une exposition continue à la lumière UV ou par incréments de 5, 10, 15, 30, 60, 120 ou 240 minutes sélectionnables par l’utilisateur pour désactiver les contaminants d’ADN et d’ARN. Lorsque le temps imparti est écoulé, la lumière UV s’éteint automatiquement en vue de l’expérience suivante.
Les armoires PCR avec filtre Purifier ne protègent pas l’utilisateur et ne doivent pas être utilisées avec du matériel biologiquement dangereux, des toxines ou des radionucléides. Les armoires PCR avec filtre Purifier sont disponibles en largeur de 2, 3 et 4 pieds. En outre, Labconco propose des armoires à flux laminaire horizontal Purifier qui dirigent l’air filtré HEPA à l’horizontale sur la zone de travail, et des armoires à flux laminaire vertical Purifier qui dirigent l’air filtré HEPA vers le bas sur la zone de travail.

L’armoire Logic Vue est une armoire spécialisée de classe II, conçue pour optimiser la protection et le confinement des instruments de grande taille tels que les manipulateurs de liquides, les cytomètres de flux et autres équipements automatisés. Logic Vue fournit un air laminaire unidirectionnel ISO 5 pour la protection des produits et répond ou dépasse les critères de test NSF/ANSI 49 pour la protection du personnel et des produits. Des fenêtres à haute visibilité sur tous les côtés offrent une vue dégagée de l’intérieur en acier inoxydable, et les doubles portes de 42 pouces à ouverture totale à l’avant et à l’arrière permettent d’accéder facilement aux équipements à l’intérieur de Logic Vue.
Alimenté par le système d’exploitation MyLogic™ avec la technologie Constant Airflow Profile™, Logic Vue assure de façon constante la sécurité des utilisateurs en affichant les alertes et la durée de vie du filtre, entre autres. Logic Vue intègre également une surface de travail renforcée spécialisée, un verrou de sécurité pour les équipements automatisés, ainsi que 16 trous de passage, un large espace pour les genoux et des ports d’accès. Automatisez votre laboratoire en toute sécurité et sans difficulté grâce à Logic Vue.

Les armoires de classe I protègent l’utilisateur contre les agents qui nécessitent un confinement de niveau de biosécurité 1, 2 ou 3, mais ne nécessitent pas de protection du produit.
Les caractéristiques uniques comprennent un soufflet d’air ergonomique avec des ouvertures aérodynamiques Clean-Sweep pour le flux d’air, une alimentation en air de dilution par le haut, un déflecteur arrière avec des zones perforées avec un soufflet d’air à entrée latérale et un soufflet en arc pour le confinement par le haut. Ces armoires sont conçues pour une vitesse d’écoulement d’entrée de 23 à 32 m/min (75 à 105 pieds/min). Ils sont calibrés pour être utilisés avec des filtres d’échappement HEPA d’une efficacité de 99,99 %. L’armoire est équipée d’un ventilateur intégré à vitesse variable avec une turbine isolée des vibrations. Ces armoires de classe I sont construites avec une conception à pression négative à sécurité intrinsèque. Disponible avec des lampes UV fluorescentes de 254 nm, un panneau de protection UV est interconnecté. La chambre ergonomique, articulée et inclinable à 10°, pivote vers le haut, se bloque à une hauteur de chargement de 20 pouces et dispose de joints à lèvres latéraux pour contenir les contaminants. Elle comprend également deux luminaires à usage général. Confinement éprouvé des particules.