Concentrateurs et Évaporateurs Labconco

Concentrateur sous vide CentriVap pour paillasse

Concentrateurs sous vide CentriVap pour paillasse

Les concentrateurs sous vide CentriVap pour paillasse sont conçus pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons en utilisant la force centrifuge, le vide et la chaleur. Jusqu’à 312 échantillons peuvent être traités en même temps. La taille des échantillons varie de quelques microlitres à 25 millilitres. Les concentrateurs CentriVap sont également disponibles comme composant des systèmes de concentration CentriVap.

 CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS 

Concentrateur sous vide d’ADN CentriVap

Concentrateurs sous vide d’ADN CentriVap

Les concentrateurs sous vide d’ADN CentriVap sont conçus pour accélérer l’évaporation des solvants des échantillons d’ADN ainsi que d’autres très petits échantillons. L’armoire compacte de table contient le concentrateur, le rotor d’ADN, la pompe à vide à membrane, deux pièges en verre et tous les tuyaux de connexion. Aucun composant supplémentaire n’est nécessaire pour lancer le processus.

 CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS 

Concentrateur sous vide réfrigéré CentriVap

Concentrateurs sous vide réfrigérés CentriVap

Le concentrateur centrifuge réfrigéré CentriVap est conçu pour concentrer rapidement divers petits échantillons sensibles à la chaleur, tels que des échantillons d’ARN et de protéines, en utilisant la force centrifuge, le vide et une température contrôlée. Ce concentrateur unique combine un système de refroidissement qui refroidit jusqu’à -10 °C et un chauffage qui chauffe jusqu’à 100 °C pour atteindre les températures souhaitées par l’utilisateur.

 CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS 

Concentrateurs de vide CentriVap résistants aux acides

Concentrateurs de vide CentriVap résistants aux acides

Grâce à la force centrifuge, au vide et à la chaleur contrôlée, le concentrateur sous vide résistant aux acides CentriVap concentre rapidement divers petits échantillons contenant des produits chimiques tels que 0,1 à 1 % de TFA, d’acide chlorhydrique, d’acide acétique, d’acide bromhydrique, d’hydroxyde d’ammonium et d’hydroxyde de sodium. Les composants du circuit de vapeur sont fabriqués en matériaux résistants à la corrosion pour une longue durée de vie.

 CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS 

Pièges à froid CentriVap de -84 °C

Pièges à froid CentriVap

Le piège à froid CentriVap recueille le liquide évaporé d’un concentrateur CentriVap, protégeant une pompe à vide accessoire et l’environnement du laboratoire des effets corrosifs des vapeurs et des fumées émises par les échantillons.

 CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS 

Évaporateurs secs RapidVap Vertex

Évaporateurs secs RapidVap Vertex

Mediante el uso de calor seco y aplicación de nitrógeno, el evaporador RapidVap Vertex acelera la evaporación de hasta 50 muestras al mismo tiempo. Un cómodo panel táctil permite programar fácilmente el tiempo y la temperatura. Se pueden almacenar hasta diez programas diferentes en el microprocesador para la uniformidad del protocolo. A diferencia de los calentadores de baño de agua, el calentador de bloque seco requiere menos mantenimiento, no necesita agua destilada ni aditivos y no agrega ninguna posible fuente de contaminación. El evaporador RapidVap Vertex es ideal para la preparación de muestras en una gran variedad de aplicaciones, como el descubrimiento de fármacos, los análisis clínicos, las pruebas ambientales, la agroquímica y el procesamiento de pruebas forenses. Una construcción de calidad y un rendimiento confiable están respaldados por una garantía de un año.

 CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS