La hotte d’aspiration de laboratoire Protector XStream pousse le confinement, la sécurité et les économies d’énergie à l’extrême. Cette hotte à haute performance pour les produits chimiques en général a subi des tests indépendants et a passé avec brio les normes SEFA 1. Avec une vitesse d’avancement de 40 pieds/min (12 m/min) et la chambre entièrement ouverte, le Protector XStream a été soumis à des courants d’air transversaux de 50 pieds/min (15 m/min), conformément au protocole NIH, et à des mesures de gaz traceur sur la poitrine du mannequin. Dans tous les cas, le Protector XStream a permis un niveau moyen de 0,00 ppm de gaz traceur à l’extérieur de la hotte. Bien que votre responsable de la sécurité détermine le réglage de la vitesse frontale réelle pour votre laboratoire, la capacité de confinement de cette hotte dans ces conditions défavorables établit une nouvelle norme de sécurité.
La sécurité est primordiale, mais les économies d’énergie sont tout aussi impressionnantes. Bien que la vitesse d’avancement soit un facteur, c’est la vitesse volumétrique (CFM) qui détermine la consommation d’énergie. Le fonctionnement d’un Protector XStream de 6 pieds à une vitesse d’entrée de 60 pieds/min (18 m/min), avec la chambre en position complètement ouverte, ne nécessite que 690 pieds³/min (1 172 m³/heure). Indépendamment de la vitesse d’évacuation de l’air souhaitée, le Protector XStream fournit le plus faible nombre de pieds3/m requis de toutes les hottes.

Les hottes d’aspiration de laboratoire Protector Premier présentent un intérieur élégant avec un revêtement en fibre de verre moulé d’une seule pièce, la marque de fabrique de la principale gamme de hottes de Labconco depuis 1961. Le revêtement en polyester monobloc spécialement formulé, renforcé de fibres de verre, offre une résistance à la corrosion et au feu, tout en facilitant le nettoyage. En l’absence de joints, l’intérieur présente moins de points de détérioration pour une durée de vie plus longue.
Ces hottes conviennent pour assurer la protection individuelle requise pour les applications chimiques générales comportant des fumées et des vapeurs. Elles sont conformes à la norme SEFA 1 pour une hotte à faible vitesse et à haute performance et peuvent être utilisées en toute sécurité à des vitesses aussi faibles que 60 pieds/min (18 m/min). Choisissez parmi les hottes conçues pour être utilisées avec un ventilateur situé à distance ou les hottes intégrant un ventilateur ; il s’agit de la seule hotte haute performance avec un ventilateur intégré, disponible dans le monde entier. Les hottes antidéflagrantes avec ventilateur intégré sont disponibles pour les laboratoires présentant des atmosphères potentiellement explosives/inflammables (Classe 1 Div I ou II).

Les hottes de laboratoire de table Protector XL sont des hottes de chimie générale qui offrent une grande souplesse de conception. Elles sont disponibles dans des largeurs de 3 à 16 pieds (0,91 à 4,8 m) et en trois profondeurs pour répondre à une grande variété d’exigences en matière d’installation et d’application. Ces hottes intègrent des caractéristiques d’amélioration du confinement qui leur permettent de fonctionner à des vitesses d’évacuation de l’air aussi faibles que 60 pieds/min (18 m/min) et de satisfaire à la norme SEFA 1 pour une hotte à faible vitesse et à haute performance.

La hotte d’aspiration Protector Echo avec filtre Protector Echo ne nécessite aucun conduit et est disponible en largeurs de 4, 5, 6 et 8 pieds. La technologie de filtration Unisorb de Neutrodine® offre une filtration moléculaire complète. Le logiciel de communication eGuard® permet une surveillance en temps réel sur le téléphone ou l’ordinateur de l’utilisateur. Des données telles que l’autorisation d’utilisation, la détection de la saturation des filtres, la position de la caméra et la température peuvent être observées et gérées à distance.
Les filtres Unisorb de Neutrodine® testés par Erlab constituent l’essence même de la technologie de filtration GFH.
Les modèles de table comprennent un habillage en panneaux de fibre de verre avec en option des fenêtres latérales ou des fenêtres latérales et arrière. Les modèles sont disponibles pour la filtration au charbon uniquement, au charbon avec capteur d’acide, au charbon avec capteur de formaldéhyde ou HEPA uniquement. Les filtres sont vendus séparément. Pour déterminer si votre application convient à un Protector Echo, demandez une évaluation chimique à un spécialiste Labconco qui pourra vous recommander l’armoire et les filtres adaptés à votre application.

La hotte d’aspiration à filtre Protector Airo ne nécessite aucun conduit. Elle est disponible avec une largeur de 3 et 4 pieds et une profondeur de 31,7 et 37,7 pouces. La technologie de filtration Unisorb de Neutrodine® offre une filtration moléculaire complète. Le logiciel de communication eGuard® permet une surveillance en temps réel sur le téléphone ou l’ordinateur de l’utilisateur. Des données telles que l’autorisation d’utilisation, la détection de la saturation des filtres, la position de la caméra et la température peuvent être observées et gérées à distance.
Les filtres Unisorb de Neutrodine® testés par Erlab constituent l’essence même de la technologie de filtration GFH.
Les modèles de table sont recouverts de panneaux en fibre de verre. Les modèles sont disponibles pour la filtration au charbon uniquement, au charbon avec capteur d’acide, au charbon avec capteur de formaldéhyde ou HEPA uniquement. Les filtres sont vendus séparément. Pour déterminer si votre application convient à un Protector Airo, demandez une évaluation chimique à un spécialiste Labconco qui pourra vous recommander l’armoire et les filtres qui conviennent à votre application.

Les hottes d’aspiration de laboratoire compactes pour paillasses en fibre de verre 30 sont conçues pour la recherche, l’enseignement et les applications cliniques nécessitant un espace de travail réduit et une élimination efficace des fumées. Le revêtement en fibre de verre est à la fois résistant à la corrosion, durable, incombustible et réflecteur de la lumière. La construction lisse moulée d’une seule pièce offre moins de cavités pour un nettoyage facile.
Les hottes d’aspiration de laboratoire en fibre de verre 30 conviennent aux applications chimiques générales. Des modèles antidéflagrants sont disponibles pour les applications impliquant des concentrations élevées de solvants inflammables. Choisissez parmi les hottes conçues pour être utilisées avec un ventilateur situé à distance ou les hottes qui intègrent un ventilateur.