Grâce à ses multiples caractéristiques qui améliorent les performances et le confinement, le cabinet ReVo protège le personnel, les produits et l'environnement contre les agents pathogènes et les particules dangereuses. La technologie avancée de soufflerie crée une zone de travail silencieuse et stérile pour protéger les utilisateurs et leurs échantillons. Une interface utilisateur complète avertit les utilisateurs des conditions dangereuses par des signaux visuels et sonores clairs. L'intérieur de chaque modèle est fait entièrement d’acier inoxydable afin de faciliter le nettoyage et la décontamination. La construction de l'armoire est homologué à la norme 12469 par TUV Nord.
Les cabinets de sécurité ReVo offrent un confort inégalé grâce à leur conception ergonomique, avec notamment des grilles d'entrée inclinées pour permettre une posture confortable, une vue panoramique à 270 degrés sans éblouissement sur l'espace de travail, ainsi qu'un affichage et des commandes judicieusement positionnés. C'est également l'un des CSM les plus silencieux au monde. Les laboratoires peuvent mener leurs recherches dans un environnement de travail peu bruyant, même avec plusieurs CSM dans la même pièce.