Los gabinetes de seguridad biológica Purifier Logic+ clase II, tipo A2 proporcionan protección al personal, a los productos y al medioambiente frente a partículas peligrosas como los agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones adecuadas son el trabajo con medicamentos antineoplásicos, material genético, amianto y otras sustancias que generan partículas peligrosas en el aire. Todos los modelos están incluidos en la lista NSF.
Estos gabinetes de seguridad biológica están diseñados para descargar el aire de escape filtrado por HEPA directamente en el laboratorio o en un sistema de escape a través de la conexión de dosel opcional. Cuando se conectan con el dosel, los gabinetes de seguridad biológica pueden utilizarse para aplicaciones que implican cantidades mínimas de productos químicos tóxicos volátiles y cantidades traza de radionúclidos como complemento de la investigación microbiológica.
El Axiom es un finalista de los premios a la innovación R&D 100
El Axiom clase II tipo C1 maximiza la seguridad y la flexibilidad al ser el primer gabinete de seguridad biológica que puede utilizarse en modo de recirculación de tipo A para trabajos microbiológicos estándar o puede conectarse a un sistema de escape para funcionar en modo tipo B para la manipulación de sustancias químicas peligrosas. El diseño exclusivo incluye la Chem-Zoneª, que proporciona seguridad química con una zona amplia y claramente definida dentro del gabinete, lo que aporta tranquilidad a la hora de manipular productos químicos. Otras características que hacen que el Axiom sea seguro y fácil de manejar son su tecnología ergonómica Inclinationª y el intuitivo sistema operativo MyLogicª.
Los gabinetes de seguridad biológica Purifier Logic+ clase II, tipo B2 proporcionan protección al personal, a los productos y al medioambiente frente a partículas peligrosas como los agentes que requieren contención de nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones adecuadas son el trabajo con medicamentos antineoplásicos, material genético, amianto y otras sustancias que generan partículas peligrosas en el aire. Todos los modelos están incluidos en la lista NSF.
Estos gabinetes de seguridad biológica están diseñados para una canalización rígida hacia el exterior. Durante el funcionamiento, el aire ambiente se introduce en la parte superior del gabinete y pasa por un filtro HEPA de suministro. Este aire filtrado fluye hacia abajo por la zona de trabajo. El aire ambiente también se introduce en la rejilla de entrada situada en la abertura de acceso a la zona de trabajo. Todo el aire contaminado pasa por el filtro HEPA de escape. Un sistema de escape específico y un ventilador remoto descargan el 100 % del aire de escape filtrado del laboratorio. Como no se recircula el aire, estos gabinetes de riesgo biológico pueden utilizarse para trabajar con agentes tratados con productos químicos tóxicos volátiles y radionúclidos.