Las liofilizadoras de sobremesa FreeZone de 4,5 litros están diseñadas para la liofilización de cargas de muestras ligeras a moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con espacio limitado.
La bobina colectora vertical de acero inoxidable tiene capacidad para contener 4,5 litros de hielo antes de la descongelación. Dos sistemas de refrigeración sin HCFC/CFC de 1/3 hp para enfriar el colector a –84 °C (–119 °F), lo que resulta ideal para muestras con punto eutéctico bajo, incluido el acetonitrilo.
El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y el sistema opcional de detección del punto final de proceso End-Zone™, que se muestran en una pantalla táctil capacitiva a color de 5 pulg. Hay modelos con colectores recubiertos de PTFE que pueden resistir los compuestos corrosivos.

Las liofilizadoras de sobremesa FreeZone Triad están diseñadas para varios tipos de liofilización: matraces, a granel y tubos de muestra sellados. La versatilidad y el diseño compacto de Triad, que permite congelar muestras secas de muchas formas diferentes, la hacen perfecta para los laboratorios más ocupados.
La bobina colectora vertical de acero inoxidable tiene capacidad para contener 2,5 litros de hielo antes de la descongelación. Dos compresores de refrigeración sin HCFC/CFC de 1/3 hp para enfriar el colector a –85 °C (–121 °F), lo que resulta ideal para muestras acuosas o de acetonitrilo diluido. Las bandejas con control de temperatura van de –55 °C a +50 °C (–67 °F a +122 °F) y un máximo de –75 °C (–103 °F) durante el precongelamiento. Las bandejas proporcionan un neumático sellado con un diafragma, lo que elimina la necesidad de gas comprimido.
El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y del nivel de vacío, que se muestran en una pantalla táctil capacitiva a color de 5 pulg. Lleva incorporados un secador de bandeja para sellado y cuatro puertos de válvulas.

Las liofilizadoras con consola FreeZone de 12 litros están diseñadas para la liofilización de cargas de muestras de moderadas a grandes o de numerosos lotes de contenedores pequeños. La consola cuenta con una ventana de visualización frontal, espacio interior para una bomba de vacío y espacio para un secador de bandejas grande como el secador de bandejas para sellado FreeZone (la bomba y el secador de bandejas se venden por separado).
La bobina colectora vertical de acero inoxidable tiene capacidad para contener 12 litros de hielo antes de la descongelación. Un sistema de refrigeración sin HCFC/CFC de 1 hp enfría el colector a –50 °C (–58 °F), lo que resulta ideal para muestras acuosas.
El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y el sistema opcional de detección del punto final de proceso End-Zone™, que se muestran en una pantalla táctil capacitiva a color de 5 pulg. Hay modelos con colectores recubiertos de PTFE que pueden resistir los compuestos corrosivos. Las opciones incorporadas incluyen una válvula de purga y una minicámara.

Un mecanismo neumático sella los contenedores al vacío en tres grandes bandejas de procesamiento ajustables, de 16,5 pulg. x 12 pulg. cada una. Un sistema de refrigeración sin HCFC/CFC y un calefactor eléctrico enfrían y calientan el medio fluido que circula por las bandejas para mantener sus temperaturas en ±1 °C.
El sistema operativo Lyo-Works™ permite al usuario configurar hasta 30 programas, con hasta 16 pasos cada uno; registrar, graficar y almacenar datos y recibir alertas por correo electrónico. El secador de bandejas se conecta a una liofilizadora con consola FreeZone que proporciona una visualización en tiempo real de los parámetros del secador de bandejas en una gran pantalla táctil capacitiva.
Se requiere una liofilizadora con consola FreeZone fabricada después de julio de 2017 y una bomba de vacío (no incluida).