Las lavadoras de recipientes de vidrio FlaskScrubber están diseñadas para lavar y secar una amplia variedad de material de laboratorio de cuello estrecho y de uso general. Mediante el uso de una brillante pantalla táctil de 5 pulg. con sistema operativo CleanWorks, los usuarios tienen un control total de los parámetros de lavado y de los ajustes de la lavadora. El bastidor de husillos inferior incluido consta de 36 husillos y 18 soportes para recipientes de vidrio de cuello estrecho, como matraces volumétricos y Erlenmeyer. Capaz de alcanzar una temperatura máxima de lavado de 93 °C (199 °F), el agua y el detergente se bombean a través de los husillos para llegar a las zonas más internas de sus recipientes de vidrio. Los insertos especializados para pipetas, cilindros graduados, tubos de muestra pequeños, tubos de cultivo y pequeños utensilios hacen de la FlaskScrubber una lavadora de recipientes de vidrio extremadamente versátil.
El secado por aire forzado a través de los husillos y la cámara garantiza un secado completo por dentro y por fuera. Las lavadoras de recipientes de vidrio FlaskScrubber pueden configurarse para incluir un fuerte calentamiento monofásico o trifásico. Los usuarios pueden aumentar la capacidad agregando un husillo superior o un bastidor estándar opcionales. Se puede utilizar un bastidor estándar inferior en lugar del bastidor de husillo inferior para proporcionar aún más versatilidad.

Las lavadoras de recipientes de vidrio SteamScrubber están diseñados para lavar y secar una amplia variedad de material de laboratorio de boca ancha y de uso general. Mediante el uso de una brillante pantalla táctil de 5 pulg. con sistema operativo CleanWorks, los usuarios tienen un control total de los parámetros de lavado y de los ajustes de la lavadora. Capaz de alcanzar una temperatura máxima de lavado de 93 °C (199 °F), la contaminación persistente se elimina fácilmente. El aire caliente es forzado en la cámara, secando efectivamente los recipientes de vidrio hasta su finalización.
Las lavadoras de recipientes de vidrio SteamScrubber vienen de forma estándar con bastidores estándar superiores e inferiores de acero inoxidable que admiten cestas para una amplia variedad de recipientes de vidrio de laboratorio de boca ancha y material de laboratorio variado. Los insertos especializados para tubos de ensayo, tubos de cultivo, pequeños utensilios, frascos de DBO y placas de Petri hacen que la SteamScrubber sea excepcionalmente versátil. Puede acomodar bastidores de husillo superiores e inferiores.

Las lavadoras de recipientes de vidrio FlaskScrubber serie Vantage tienen características especializadas para la investigación sensible a la contaminación. Están diseñadas para lavar y secar recipientes de vidrio de cuello estrecho y de uso general. Puede alcanzar temperaturas de lavado de hasta 93 °C (199 °F) que pueden eliminar los lípidos y desinfectar los recipientes de vidrio. El secado por aire forzado con un filtro HEPA de eficacia del 99,97 % elimina partículas suspendidas en el aire. Los usuarios pueden aumentar la capacidad agregando un husillo superior o un bastidor estándar opcionales. Se puede utilizar un bastidor estándar inferior en lugar del bastidor de husillo inferior para proporcionar aún más versatilidad.
Mediante el uso de una brillante pantalla táctil de 5 pulg. con sistema operativo CleanWorks, los usuarios tienen un control total de los parámetros de lavado y de los ajustes de la lavadora, como la temperatura del agua, las cantidades de detergente y abrillantador, los tiempos de lavado y enjuague y la cantidad de enjuagues. Almacena hasta 200 programas configurados por el usuario y 12 preconfigurados de fábrica para obtener protocolos reproducibles. Se pueden programar hasta 8 enjuagues con agua purificada. Además, el monitoreo de conductividad CleanPoint medirá la calidad del agua y evitará los innecesarios enjuagues con agua purificada. Los datos se pueden exportar por USB o Ethernet. La ventana de visualización con luz LED brillante le permite ver cada ciclo en curso.