Las Cabinas de Bioseguridad Logic Clase II, Tipo A2, proporcionan protección al personal, las muestras y el medio ambiente contra partículas peligrosas como los agentes que requieren contención de Nivel de Bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones adecuadas incluyen el trabajo con medicamentos antineoplásicos, material genético, asbesto y otras sustancias que generan partículas peligrosas en el aire. Todos los modelos están certificados por la NSF.
Estas cabinas de bioseguridad están diseñadas para descargar aire de salida filtrado por HEPA directamente al laboratorio o a un sistema de escape a través de la conexión opcional de canopy. Cuando se conectan al canopy, las cabinas de bioseguridad pueden ser utilizadas en aplicaciones que impliquen pequeñas cantidades de productos químicos tóxicos volátiles y pequeñas cantidades de radionúclidos como complemento a la investigación microbiológica.

El Axiom es un finalista de los premios a la innovación R&D 100.
El Axiom clase II tipo C1 maximiza la seguridad y la flexibilidad al ser el primer gabinete de seguridad biológica que puede utilizarse en modo de recirculación de tipo A para trabajos microbiológicos estándar o puede conectarse a un sistema de escape para funcionar en modo tipo B para la manipulación de sustancias químicas peligrosas. El diseño exclusivo incluye la Chem-Zone™, que proporciona seguridad química con una zona amplia y claramente definida dentro del gabinete, lo que aporta tranquilidad a la hora de manipular productos químicos. Otras características que hacen que el Axiom sea seguro y fácil de manejar son su tecnología ergonómica Inclinationª y el intuitivo sistema operativo MyLogic™.

Las Cabinas de Bioseguridad Logic Clase II, Tipo B2 proporcionan protección al personal, los productos y el medio ambiente contra partículas peligrosas como los agentes que requieren contención de Nivel de Bioseguridad 1, 2 o 3. Otras aplicaciones adecuadas incluyen el trabajo con medicamentos antineoplásicos, material genético, asbesto y otras sustancias que generan partículas peligrosas en el aire. Todos los modelos están certificados por la NSF.
Estas cabinas de bioseguridad están diseñadas para ser conectadas a la ducteria hacia el exterior. Durante su funcionamiento, el aire del ambiente es extraído hacia la parte superior de la cabina y pasa a través de un filtro HEPA de entrada. Este aire filtrado fluye hacia abajo a través del área de trabajo. También se introduce aire del ambiente en la rejilla de entrada ubicada en la abertura de acceso al área de trabajo. Todo el aire contaminado pasa a través del filtro HEPA de salida. Un sistema de escape dedicado y un ventilador remoto descargan el 100% del aire de salida filtrado del laboratorio. Dado que el aire no se recircula, estas cabinas de bioseguridad pueden utilizarse para trabajar con agentes tratados con productos químicos tóxicos volátiles y radionúclidos.