Los sistemas para balanza con filtro XPert proporcionan protección al usuario al mantener contenidos los polvos y las partículas durante los procedimientos de pesaje. El ventilador incorporado y el filtro HEPA de escape montados en la cámara superior ocupan menos espacio que el que requeriría un extractor separado, y los soportes de aislamiento minimizan la vibración del ventilador.
Dado que el aire filtrado por HEPA regresa al laboratorio, estos gabinetes para balanzas ventilados ofrecen la ventaja adicional de un bajo costo de instalación y no requieren conductos hacia el exterior. Las dimensiones interiores se adaptan a las balanzas micro y analíticas de tamaño grande. Las funciones de mejora de la contención garantizan que los polvos potentes que se encuentran con frecuencia en las operaciones de pesaje de productos farmacéuticos, productos químicos secos, moho y amianto se mantengan alejados del operador.

Los sistemas para balanza con doble filtro RXPert patentados son gabinetes de seguridad biológica de clase I que contienen las partículas y los polvos transportados por el aire, proporcionando protección al usuario durante la composición de medicamentos peligrosos o la manipulación de fármacos. Están diseñados para cumplir con los requisitos <800> USP para la elaboración de compuestos peligrosos no estériles.
Estos sistemas extraen el aire a través de dos niveles de filtración HEPA, devolviéndolo de forma segura al laboratorio. Ambos filtros son 100 % escaneables y pueden sustituirse mediante un auténtico sistema de embolsado seguro. No se necesitan conductos.