Durch den Einsatz von trockener Hitze und Stickstoff beschleunigt der Verdampfer der Reihe RapidVap Vertex die Verdampfung von bis zu 50 Proben gleichzeitig. Ein komfortables Touchpanel ermöglicht eine einfache Programmierung von Zeit und Temperatur. Zur Protokollkonsistenz können bis zu zehn verschiedene Programme im Mikroprozessor gespeichert werden. Im Gegensatz zu Wasserbadheizungen erfordert die Trockenblockheizung weniger Wartung, benötigt weder destilliertes Wasser noch Zusatzstoffe und stellt keine potenziellen Kontaminationsquelle dar. Der Verdampfer der Reihe RapidVap Vertex ist ideal für die Probenvorbereitung bei einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Wirkstoffforschung, klinische Analysen, Umweltanalysen, Agrochemie und Forensik. Hochwertige Konstruktion und zuverlässige Leistung werden durch eine einjährige Garantie abgedeckt.

Verdampfungssysteme der Reihe RapidVap N2 bieten eine effizientere und besser automatisierte Alternative zu Kuderna-Danish- und Rotationsverdampfern und eignen sich für eine Vielzahl aggressiver Chemikalien. Bei den RapidVap N2-Systemen wird ein Stickstoff- oder Trockengasstrom nach unten auf die Oberfläche der Probe gerichtet. Die Begasung mit Stickstoff senkt den Partialdruck direkt auf der Flüssigkeit, um die Verdampfung zu beschleunigen und das Entfernen des Lösungsmittels beim Verdampfen zu unterstützen. Stickstoff kann für 2, 4, 6 oder alle 8 Röhrchenpositionen programmiert werden. Wirbelbewegung und trockene Hitze können ebenfalls angewendet werden, um die Verarbeitung weiter zu beschleunigen.
Der Block bietet Platz für acht große Proben von jeweils bis zu 450 ml und ist damit für Umwelt- und Rückstandsuntersuchungen geeignet. Ebenfalls erhältlich ist ein Zubehörblock mit einem Fassungsvermögen von acht 170-ml-Röhrchen, die für die Festphasenextraktion geeignet sind. Bei vielen dieser Anwendungen dürfen die Proben nicht austrocknen. Das einzigartige Cool-Zone-Block- und Rohrdesign reduziert die Verdampfungsrate erheblich, sobald der Endpunkt des Prozesses erreicht ist. Die Cool-Zone isoliert die Proben und gibt dem Forscher ausreichend Zeit, die Proben zu entnehmen oder Lösungsmittel auszutauschen, bevor die Proben trocknen. Dank Alarmen, die es signalisieren, wenn der geplante Prozessendpunkt erreicht wird und wenn der RapidVap erkennt, dass der Prozess kurz vor dem Ende steht, ist ein unbeaufsichtigter Betrieb möglich.

Verdampfungssysteme der Reihe RapidVap N2/48 setzen Stickstoffbegasung, Wirbelbewegung und Wärme ein, um die Verdampfung von bis zu 48 kleinen Proben oder acht 450-ml-Proben gleichzeitig zu beschleunigen. Ein Stickstoff- oder Trockengasstrom wird nach unten auf die Oberfläche der Probe gerichtet. Die Begasung mit Stickstoff senkt den Partialdruck direkt auf der Flüssigkeit, um die Verdampfung zu beschleunigen und das Entfernen des Lösungsmittels beim Verdampfen zu unterstützen. Diese Systeme können eingesetzt werden, um Proben für Anwendungen wie Arzneimittelentwicklung und -stoffwechsel, biologische Forschung, kombinatorische Chemie, Umweltanalysen, forensische Untersuchungen und Toxikologie vorzubereiten.
Es gibt acht Gruppen mit jeweils sechs Ports. Stickstoff kann 2, 4, 6 oder 8 Gruppen gleichzeitig zugeführt werden, sodass Stickstoff gespart wird, wenn keine volle Ladung benötigt wird. Die mikroprozessorgesteuerte Wirbelbewegung vergrößert die Oberfläche, um die Verdampfung zu beschleunigen, während die Probe kontinuierlich gemischt wird, um die Rückgewinnung zu maximieren. Mittels Trockenblockheizverfahren bieten RapidVap N2/48-Systeme eine zuverlässigere Alternative zu Wasserbädern, die wartungsintensiv und anfällig für Verunreinigungen sind.

RapidVap-Vakuumverdampfungssysteme eignen sich ideal für die Probenvorbereitung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Wirkstoffforschung, Agrochemie, mykologische Tests und Umweltanalysen. Diese Systeme verwenden Vakuum zusammen mit Wärme und Wirbelbewegung, um die Verdampfung zu beschleunigen und bieten so eine Alternative zu herkömmlichen Rotationsverdampfungsmethoden. Die Systeme können mit einer Vielzahl von aggressiven Chemikalien eingesetzt werden. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Trockenblockheizung, die im Gegensatz zu Wasserbädern keine potenzielle Verschmutzungsquelle darstellt und wartungsfrei ist.
RapidVap-Vakuumverdampfungssysteme unterstützen zwölf verschiedene austauschbare Zubehör-Probenblöcke mit Probenvolumina von wenigen Millilitern bis zu 450 ml. Es können bis zu 110 12- oder 13-mm-Röhrchen gleichzeitig geladen werden. Zusätzliche Blöcke nehmen verschiedene Arten von Röhrchen auf, darunter konische Zentrifugenröhrchen und Szintillationsprobenröhrchen. Wenden Sie sich an Labconco, um Informationen zu kundenspezifischen Blöcken für spezielle Glaswarenkonfigurationen wie VOC-Fläschchen zu erhalten.