Auswahl an biologischen Sicherheitswerkbänken von Labconco

ReVo Klasse II, Typ A2 Mikrobiologische Sicherheitsschränke

ReVo Klasse II, Typ A2 Mikrobiologische Sicherheitsschränke, EN 12469 zertifiziert

Der ReVo bietet Personal-, Produkt- und Umweltschutz vor gefährlichen Krankheitserregern und Partikeln. Der ReVo besitzt eine Vielzahl von Funktionen, die die Leistung und die Eindämmung verbessern. Die fortschrittliche Gebläsetechnologie sorgt für einen leisen, sterilen Arbeitsbereich, um Benutzer und Ihre Proben zu schützen. Eine umfassende Benutzeroberfläche informiert den Benutzer durch klare optische und akustische Signale über unsichere Bedingungen. Jedes Modell verfügt über einen Innenraum aus Edelstahl, der eine einfache Reinigung und Dekontamination ermöglicht. Die Schrankkonstruktion ist vom TÜV Nord nach der Norm EN 12469 zugelassen.

ReVo-Sicherheitsschränke bieten unübertroffenen Komfort durch ergonomisches Design, einschließlich der für eine bequeme Körperhaltung angewinkelten Ansauggitter, einer blendfreien 270-Grad-Panoramasicht auf den Arbeitsbereich und einer bequemen Positionierung von Display und Bedienelementen. Außerdem gehört er zu den leisesten mikrobiologischen Sicherheitsschränken (MSC) der Welt. Labore können ihre Forschungen in einer geräuscharmen Arbeitsumgebung durchführen, selbst wenn mehrere MSCs im selben Raum aufgestellt sind.

 KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN ANGEBOT