Laminar-Flow-Kabinen und Sicherheitswerkbänke von Labconco

Biologische Sicherheitswerkbank Typ A2

Laminar-Flow-Kabine mit Horizontalströmung der Reihe Nexus

Die Nexus Horizontal Clean Benches sind konzipiert, um ungefährliche Anwendungen zu schützen und den anspruchsvollen Anforderungen in den Lebenswissenschaften, Materialwissenschaften, der pharmazeutischen Forschung und in Rezepturapotheken gerecht zu werden. Der Nexus bietet auch eine ISO Klasse 4-Umgebung mit sauberem Luftstrom zum Schutz kritischer, ungefährlicher Proben.

Der laminare Luftstrom wird durch einen ECM-Gebläsemotor mit der Technologie des Konstanten Luftstromprofils (CAP™) angetrieben, um einen kontinuierlichen, präzisen Luftstrom zu gewährleisten, der energieeffizient ist und langlebige HEPA-Filter besitzt.

Das elegante Design des Nexus Horizontal Clean Bench beinhaltet gehärtetes Sicherheitsglas und eine Option für ein Edelstahlinterieur, was eine mühelose Reinigung und Langlebigkeit in kritischen Umgebungen ermöglicht.

Angetrieben durch das Nexus OS™, eine intuitive Touchscreen-Schnittstelle, werden Betriebsprotokolle und Wartungsaufzeichnungen an Bord gespeichert und können remote abgerufen werden, um eine sorgenfreie Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

 KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN ANGEBOT 

Laminar-Flow-Kabine mit Vertikalströmung der Reihe Purifier

Laminar-Flow-Kabine mit Vertikalströmung der Reihe Purifier

Laminar-Flow-Kabinen mit Vertikalströmung der Reihe Purifier leiten HEPA-gefilterte Luft abwärts über den Arbeitsbereich, um Bedingungen der ISO-Klasse 5 zu schaffen und Ihre Arbeit vor Partikelverunreinigungen zu schützen. Zu den Anwendungen für Laminar-Flow-Kabinen gehören u. a. die Herstellung von pharmazeutischen Präparaten, Pflanzengewebekulturen, die Herstellung von Medienvorlagen, die Inspektion elektronischer Komponenten und die Montage medizinischer Geräte. Da sie den Benutzer nicht schützen, dürfen Laminar-Flow-Kabinen mit Vertikalströmung nicht in Verbindung mit biologisch gefährlichem Material, Toxinen oder Radionukliden verwendet werden.

Die Laminar-Flow-Kabinen mit Vertikalströmung der Reihe Purifier sind in Breiten von 61, 91, 122 und 183 cm erhältlich.

 KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN ANGEBOT 

PCR-Werkbänke mit Purifier-Filter

PCR-Werkbänke mit Purifier-Filter

PCR-Werkbänke mit Purifier-Filter leiten HEPA-filtrierte Luft abwärts über den Arbeitsbereich, um Bedingungen der ISO-Klasse 5 (früher Klasse 100) zu schaffen und Ihre Arbeit vor Partikelverunreinigungen zu schützen. Diese Laminar-Flow-Kabinen mit Vertikalströmung bieten eine kontrollierte Umgebung für die Durchführung von Polymerase-Kettenreaktionsexperimenten. Diese Werkbänke sind mit einer UV-Lampe ausgestattet. Dank einer programmierbaren Digitaluhr kann die Bestrahlung kontinuierlich oder in vom Benutzer ausgewählten Schritten von 5, 10, 15, 30, 60, 120 oder 240 Minuten verwendet werden, um DNA- und RNA-Kontaminanten zu inaktivieren. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das UV-Licht automatisch aus, sodass das nächste Experiment vorbereitet werden kann.

PCR-Werkbänke mit Purifier-Filter schützen den Benutzer nicht und dürfen daher nicht in Verbindung mit biologisch gefährlichen Stoffen, Toxinen oder Radionukliden verwendet werden. PCR-Werkbänke mit Purifier-Filter sind in Breiten von 61, 91 und 122 cm erhältlich. Darüber hinaus bietet Labconco Laminar-Flow-Kabinen der Reihe Purifier mit Horizontalströmung, die HEPA-filtrierte Luft horizontal über den Arbeitsbereich leiten, sowie Laminar-Flow-Kabinen der Reihe Purifier mit Vertikalströmung, die HEPA-filtrierte Luft abwärts über den Arbeitsbereich leiten.

 KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN ANGEBOT 

Logic Vue-Werkbänke der Klasse II

Logic Vue-Werkbänke der Klasse II

Die Logic Vue-Werkbank ist eine spezielle Sicherheitswerkbank der Klasse II, die darauf ausgelegt ist, den Schutz und die Eindämmung von großen Instrumenten wie Liquid-Handlern, Durchflusszytometern und anderen automatisierten Geräten zu maximieren. Der Logic Vue bietet unidirektionale Laminarströmung nach ISO 5 für den Produktschutz und erfüllt oder übertrifft die Prüfkriterien von NSF/ANSI 49 für Produkt- und Personalschutz. Große Fenster an allen Seiten bieten einen ungehinderten Blick auf den Innenraum aus Edelstahl, und vollständig zu öffnende 107-cm-Doppeltüren an der Vorder- und Rückseite ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Instrumenten im Inneren der Logic Vue.

Die Logic Value basiert auf dem Betriebssystem MyLogic™ mit Constant Airflow Profile™-Technologie und sorgt durch die Anzeige von Warnmeldungen, Filterlebensdauer und mehr für eine konstante Sicherheit der Benutzer. Die Logic Vue verfügt außerdem über eine speziell verstärkte Arbeitsfläche, eine Sicherheitsverriegelung für automatisierte Geräte sowie 16 Durchgangsöffnungen, viel Kniefreiheit und Zugangsöffnungen. Automatisieren Sie Ihr Labor sicher und reibungslos mit Logic Vue.

 KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN ANGEBOT 

Sicherheitswerkbänke der Klasse I der Reihe Purifier

Sicherheitswerkbänke der Klasse I der Reihe Purifier

Purifier-Werkbänke der Klasse I schützen den Benutzer vor Agenzien, die eine Eindämmung der Biosicherheitsstufe 1, 2 oder 3, jedoch keinen Produktschutz erfordern.

Zu den exklusiven Merkmalen gehören ein ergonomisches Profil mit aerodynamischen Clean-Sweep-Öffnungen für den Luftstrom, eine hervorragende Verdünnungsluftzufuhr und eine perforierte, in Zonen unterteilte hintere Ablenkung mit Seiteneinlassprofilen und Bogenprofil für hervorragende Eindämmung. Diese Werkbänke sind für eine Einlassströmungsgeschwindigkeit von 23 bis 32 m/min ausgelegt. Sie sind für den Einsatz mit HEPA-Abluftfiltern mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % kalibriert. Enthalten ist außerdem ein integrierter Ventilator mit variabler Drehzahl und schwingungsisoliertem Laufrad. Diese Werkbänke der Klasse I sind in einer eigensicheren Unterdruckausführung konzipiert. Erhältlich mit Leuchtstoff- und 254-nm-UV-Lampen, mit UV-Schutzscheibe. Die ergonomische, um 10 Grad neigbare Kammer mit Scharnier lässt sich nach oben drehen, rastet bei einer Ladehöhe von 51 cm ein und verfügt über seitliche Lippendichtungen zum Schutz vor Verunreinigungen. Verfügt darüber hinaus über zwei Universalports. Nachgewiesene Partikeleindämmung.

 KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN ANGEBOT