Die Labor-Abzugshaube der Reihe Protector XStream ist der Inbegriff von Eindämmung, Sicherheit und Energieeinsparung. Diese leistungsstarke Abzugshaube für allgemeine chemische Produkte wurde unabhängigen Tests unterzogen und hat die Anforderungen der SEFA-1-Normen mehr als erfüllt. Bei einer Anströmgeschwindigkeit von 12 m/min und vollständig geöffneter Kammer wurde die Protector XStream gemäß NIH-Protokoll einer Querströmung von 15 m/min ausgesetzt, und es wurden Tracergasmessungen an der Brust der Prüfpuppe durchgeführt. In allen Fällen ermöglichte die Protector XStream einen durchschnittlichen Wert von 0,00 ppm Tracergas an der Außenseite der Abzugshaube. Auch wenn Ihr Sicherheitsbeauftragter die tatsächliche Einstellung der Anströmgeschwindigkeit für Ihr Labor vorgibt, setzt die Eindämmungsfähigkeit dieser Abzugshaube unter diesen widrigen Bedingungen einen neuen Sicherheitsstandard.
Die Sicherheit steht an erster Stelle, aber die Energieeinsparungen sind ebenso beeindruckend. Zwar spielt auch die Anströmgeschwindigkeit eine Rolle, doch der Energieverbrauch hängt vor allem von der volumetrischen Geschwindigkeit (CFM) ab. Der Betrieb einer Protector XStream von 1,83 m bei einer Eintrittsgeschwindigkeit von 18,3 m/min und vollständig geöffneter Kammer erfordert nur 690 CFM. Unabhängig von der gewünschten Abluftgeschwindigkeit liefert die Protector XStream den niedrigsten erforderlichen m3/m-Wert aller Abzugshauben.

Labor-Abzugshauben der Reihe Protector Premier verfügen über ein schlankes Inneres mit einer einteilig geformten Glasfaserauskleidung, dem Markenzeichen von Labconcos führender Abzugshaubenlinie seit 1961. Das speziell formulierte, einteilige, glasfaserverstärkte Polyesterformteil sorgt für Korrosions- und Feuerbeständigkeit sowie für eine einfache Reinigung. Da es keine Fugen gibt, weist der Innenraum weniger Verschleißstellen auf, was zu einer längeren Lebensdauer führt.
Diese Abzugshauben eignen sich für den erforderlichen Personalschutz bei allgemeinen chemischen Anwendungen, bei denen Dämpfe und Gase auftreten. Sie erfüllen die SEFA-1-Norm für eine Hochleistungshaube mit niedriger Geschwindigkeit und können bei Geschwindigkeiten von nur 18,3 m/min sicher eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen Abzugshauben, die für die Verwendung mit einem externen Ventilator konzipiert sind, und Abzugshauben mit eingebautem Ventilator. Es handelt sich um die einzige Hochleistungshaube mit eingebautem Ventilator auf dem Markt. Explosionsgeschützte Abzugshauben mit eingebautem Ventilator sind für Laboratorien mit explosionsgefährdeten/entflammbaren Atmosphären (Klasse 1, Div. I oder II) erhältlich.

Labor-Tischabzugshauben der Reihe Protector XL sind Abzugshauben für die allgemeine Chemie, die eine hohe Designflexibilität bieten. Sie sind in Breiten von 0,91 bis 4,88 m und drei Tiefen erhältlich, um einer Vielzahl von Installations- und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Diese Abzugshauben verfügen über Funktionen zur Verbesserung der Eindämmung, die es ihnen ermöglichen, bei Abluftgeschwindigkeiten von nur 18,3 m/min zu arbeiten, und erfüllen die SEFA-1-Norm für eine Hochleistungsabzugshaube mit niedriger Geschwindigkeit.

Die Abzugshaube mit Protector Echo-Filter erfordert keine Rohrleitungen und ist in Breiten von 122, 152, 183 und 244 cm erhältlich. Die Unisorb-Filtrationstechnologie von Neutrodine® ermöglicht eine vollständige Molekularfiltration. Die Datenübertragungssoftware eGuard® ermöglicht die Echtzeitüberwachung über das Smartphone oder den Computer des Benutzers. Von einem entfernten Standort aus können Daten wie Zugriffsberechtigung, Filtersättigungserkennung, Kammerposition und Temperatur beobachtet und verwaltet werden.
Die bewährten Neutrodine® Unisorb Filter von Erlab sind das Kernstück der GFH-Filtertechnologie.
Die Tischmodelle verfügen über eine Auskleidung aus Glasfaserplatten mit optionalen Seitenfenstern oder optionalen Seiten- und Rückfenstern. Lieferbar sind Modelle mit reiner Aktivkohle, Aktivkohle mit Säuresensor, Aktivkohle mit Formaldehydsensor oder nur mit HEPA-Filtration. Filter sind separat erhältlich. Um festzustellen, ob Ihre Anwendung für einen Protector Echo geeignet ist, fordern Sie eine chemische Bewertung von einem Labconco-Spezialisten an, der Ihnen die passende Werkbank und die passenden Filter für Ihre Anwendung empfehlen kann.

Die Abzugshaube mit Protector Airo-Filter benötigt keine Rohrleitungen und ist in Breiten von 91 und 122 cm sowie in Tiefen von 80,5 und 95,8 cm erhältlich. Die Unisorb-Filtrationstechnologie von Neutrodine® ermöglicht eine vollständige Molekularfiltration. Die Datenübertragungssoftware eGuard® ermöglicht die Echtzeitüberwachung über das Smartphone oder den Computer des Benutzers. Von einem entfernten Standort aus können Daten wie Zugriffsberechtigung, Filtersättigungserkennung, Kammerposition und Temperatur beobachtet und verwaltet werden.
Die bewährten Neutrodine® Unisorb Filter von Erlab sind das Kernstück der GFH-Filtertechnologie.
Die Tischmodelle sind mit Glasfaserplatten ausgekleidet. Lieferbar sind Modelle mit reiner Aktivkohle, Aktivkohle mit Säuresensor, Aktivkohle mit Formaldehydsensor oder nur mit HEPA-Filtration. Filter sind separat erhältlich. Um festzustellen, ob Ihre Anwendung für eine Protector Airo geeignet ist, fordern Sie eine chemische Bewertung von einem Labconco-Spezialisten an, der Ihnen die passende Werkbank und die passenden Filter für Ihre Anwendung empfehlen kann.

Die kompakten Labor-Tischabzugshauben vom Typ Fiberglass 30 sind für Forschungs-, Ausbildungs- und klinische Anwendungen konzipiert, die einen kleinen Arbeitsbereich und eine effiziente Absaugung von Dämpfen erfordern. Die Glasfaserauskleidung ist korrosionsbeständig, langlebig, feuerbeständig und lichtreflektierend. Die glatte, einteilig geformte Konstruktion ermöglicht dank weniger Spalten eine einfache Reinigung.
Die Laborabzugshauben vom Typ Fiberglass 30 eignen sich für allgemeine Chemieanwendungen. Für Anwendungen mit hohen Konzentrationen brennbarer Lösungsmittel stehen explosionsgeschützte Modelle zur Verfügung. Sie haben die Wahl zwischen Abzugshauben, die für die Verwendung mit einem externen Ventilator konzipiert sind, und Abzugshauben, die über einen eingebauten Ventilator verfügen.