Die Wägesysteme mit XPert-Filter bieten dem Benutzer Schutz, indem sie Staub und Partikel während der Wägevorgänge zurückhalten. Der eingebaute Ventilator und der HEPA-Abluftfilter, die in der oberen Kammer montiert sind, benötigen weniger Platz als eine separate Absauganlage, und die isolierten Halterungen minimieren die Vibrationen des Ventilators.
Da die HEPA-filtrierte Luft in das Labor zurückgeführt wird, bieten diese belüfteten Wägekabinen den zusätzlichen Vorteil, dass die Installationskosten gering sind und keine Leitungen nach außen verlegt werden müssen. Die Innenabmessungen sind für große Mikro- und Analysenwaagen geeignet. Funktionen zur Verbesserung der Eindämmung sorgen dafür, dass starke Stäube, die häufig beim Wägen von Pharmazeutika, Trockenchemikalien, Schimmelpilzen und Asbest auftreten, vom Bediener ferngehalten werden.

Die patentierten Wägesysteme mit RXPert-Doppelfilter sind biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse I, die luftgetragene Partikel und Stäube eindämmen und so den Benutzer beim Mischen von potenziell gefährlichen Arzneimitteln und beim anderweitigen Umgang mit Arzneimitteln schützen. Sie erfüllen die Anforderungen der USP <800> bezüglich der Verarbeitung von unsterilen gefährlichen Substanzen.
Diese Systeme saugen die Luft durch eine zweistufige HEPA-Filtration ab und leiten sie sicher in das Labor zurück. Beide Filter sind zu 100 % scanbar und können mittels eines hochwertigen und sicheren Beutelsystems gewechselt werden. Es werden keine Leitungsrohre benötigt.