Die FreeZone 4,5-Liter-Tisch-Gefriertrockner sind für die Gefriertrocknung von leichten bis mittelschweren Probenlasten konzipiert. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot.
Die vertikale Kollektorspule aus Edelstahl kann vor dem Auftauen 4,5 Liter Eis aufnehmen. Zwei FCKW-freie Kühlsysteme mit 1/3 PS zum Kühlen des Kollektors auf –84 °C (–119 °F), ideal für Proben mit niedrigem eutektischen Punkt, einschließlich Acetonitril.
Das Betriebssystem Lyo-Works™ bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur, des Vakuumniveaus und der optionalen End-Zone™-Prozessendpunkterfassung auf einem kapazitiven 5-Zoll-Farb-Touchscreen. Es gibt Modelle mit PTFE-beschichteten Kollektoren, die gegen korrosiven Verbindungen beständig sind.

Tisch-Gefriertrockner der Reihe FreeZone Triad sind für verschiedene Arten der Gefriertrocknung ausgelegt: Kolben, Schüttgut sowie versiegelte Probenröhrchen. Die Vielseitigkeit und die kompakte Bauform des Triad, welche das Einfrieren von Trockenproben auf viele verschiedene Arten ermöglichen, machen ihn zum idealen Gerät für vielbeschäftigte Labore.
Die vertikale Kollektorspule aus Edelstahl kann vor dem Auftauen 2,5 Liter Eis aufnehmen. Zwei FCKW-freie Kältekompressoren mit 1/3 PS zum Kühlen des Kollektors auf –85 °C (–121 °F), ideal für wässrige oder verdünnte Acetonitrilproben. Die temperaturgeregelten Horden reichen von –55 °C bis +50 °C (–67 °F bis +122 °F) und gestatten maximal –75 °C (–103 °F) während des Vorgefrierens. Die Horden verfügen über eine versiegelte Pneumatik mit einer Membran, die den Bedarf an Druckgas eliminiert.
Das Betriebssystem Lyo-Works™ bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus auf einem kapazitiven 5-Zoll-Farb-Touchscreen. Ein Hordentrockner mit Versiegelung und vier Ventilanschlüsse sind integriert.

Die 12-Liter-Konsolen-Gefriertrockner der Reihe FreeZone sind für die Gefriertrocknung mittlerer bis großer Probenmengen oder zahlreicher kleiner Behälterchargen konzipiert. Die Konsole verfügt über ein vorderes Sichtfenster, Innenraum für eine Vakuumpumpe und Platz für einen großen Hordentrockner wie den FreeZone Hordentrockner mit Versiegelung (Pumpe und Hordentrockner separat erhältlich).
Die vertikale Kollektorspule aus Edelstahl kann vor dem Auftauen 12 Liter Eis aufnehmen. Ein FCKW-freies Kühlsystem mit 1 PS kühlt den Kollektor auf –50 °C (–58 °F), was ideal für wässrige Proben ist.
Das Betriebssystem Lyo-Works™ bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur, des Vakuumniveaus und der optionalen End-Zone™-Prozessendpunkterfassung auf einem kapazitiven 5-Zoll-Farb-Touchscreen. Es gibt Modelle mit PTFE-beschichteten Kollektoren, die gegen korrosiven Verbindungen beständig sind. Zu den integrierten Optionen gehören ein Spülventil und eine Minikammer.

Ein pneumatischer Mechanismus versiegelt die Behälter unter Vakuum auf drei großen, verstellbaren Verarbeitungshorden von je 42 cm × 30 cm. Ein FCKW-freies Kühlsystem und eine elektrische Heizung kühlen bzw. erwärmen das in den Horden zirkulierende flüssige Medium, um die Temperatur auf ±1 °C genau zu halten.
Das Betriebssystem Lyo-Works™ ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 30 Programme mit jeweils bis zu 16 Schritten zu konfigurieren, Daten zu protokollieren, grafisch darzustellen und zu speichern sowie E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten. Der Hordentrockner kann an einen Konsolen-Gefriertrockner der Reihe FreeZone angeschlossen werden, der die Parameter des Hordentrockners in Echtzeit auf einem großen kapazitiven Touchscreen anzeigt.
Hierfür sind ein nach Juli 2017 hergestellter Konsolen-Gefriertrockner der Reihe FreeZone und eine Vakuumpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich.