Die Tisch-Vakuumkonzentratoren der Reihe CentriVap wurden entwickelt, um mehrere kleine Proben unter Anwendung von Zentrifugalkraft, Vakuum und Hitze schnell zu konzentrieren. Es können bis zu 312 Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Die Probengrößen reichen von wenigen Mikrolitern bis hin zu 25 ml. CentriVap-Konzentratoren sind auch als Bestandteil von CentriVap-Konzentrationssystemen erhältlich.

Die Vakuumkonzentratoren für DNA der Reihe CentriVap wurden entwickelt, um die Verdunstung von Lösungsmitteln aus DNA-Proben und anderen sehr kleinen Proben zu beschleunigen. Der kompakte Tischschrank enthält den Konzentrator, den DNA-Rotor, die Membran-Vakuumpumpe, zwei Glasfallen und alle Verbindungsleitungen. Es sind keine weiteren Komponenten erforderlich, um den Prozess zu starten.

Der Zentrifugalkonzentrator mit Kühlung der Reihe CentriVap wurde entwickelt, um verschiedene kleine wärmeempfindliche Proben, wie RNA und Protein, im Handumdrehen unter Anwendung von Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Temperatur zu konzentrieren. Dieser einzigartige Konzentrator kombiniert ein Kühlsystem, das auf –10 °C kühlt, mit einer Heizung, die auf 100 °C heizt, um die vom Benutzer gewünschte Temperatur zu erreichen.

Mithilfe von Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Wärme konzentriert der säurebeständige Vakuumkonzentrator der Reihe CentriVap zügig mehrere kleine Proben, die Chemikalien wie 0,1–1 % TFA, Salzsäure, Essigsäure, Bromwasserstoffsäure, Ammoniumhydroxid und Natriumhydroxid enthalten. Die Komponenten im Dampfpfad sind für eine lange Lebensdauer aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt.

Die Kühlfalle der Reihe CentriVap sammelt verdampfte Flüssigkeit aus einem CentriVap-Konzentrator und schützt eine zusätzliche Vakuumpumpe und die Laborumgebung vor den korrosiven Auswirkungen der von den Proben emittierten Dämpfe und Gase.

Durch den Einsatz von trockener Hitze und Stickstoff beschleunigt der Verdampfer der Reihe RapidVap Vertex die Verdampfung von bis zu 50 Proben gleichzeitig. Ein komfortables Touchpanel ermöglicht eine einfache Programmierung von Zeit und Temperatur. Zur Protokollkonsistenz können bis zu zehn verschiedene Programme im Mikroprozessor gespeichert werden. Im Gegensatz zu Wasserbadheizungen erfordert die Trockenblockheizung weniger Wartung, benötigt weder destilliertes Wasser noch Zusatzstoffe und stellt keine potenziellen Kontaminationsquelle dar. Der Verdampfer der Reihe RapidVap Vertex ist ideal für die Probenvorbereitung bei einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Wirkstoffforschung, klinische Analysen, Umweltanalysen, Agrochemie und Forensik. Hochwertige Konstruktion und zuverlässige Leistung werden durch eine einjährige Garantie abgedeckt.