Reinigungsgeräte für Glaswaren der Reihe FlaskScrubber sind für das Reinigen und Trocknen einer Vielzahl von enghalsigen und Allzweck-Laborgeräten konzipiert. Über einen hellen 5-Zoll-Touchscreen mit dem Betriebssystem CleanWorks haben die Benutzer die volle Kontrolle über die Reinigungsparameter und die Einstellungen des Reinigungsgeräts. Der mitgelieferte untere Spindelkorb besitzt 36 Spindeln und 18 Halterungen für enghalsige Glasgefäße wie Messkolben und Erlenmeyerkolben. Mit einer maximalen Reinigungstemperatur von 93 °C (199 °F) werden Wasser und Reinigungsmittel durch die Spindeln gepumpt, um die innersten Bereiche Ihrer Glaswaren zu erreichen. Spezielle Einsätze für Pipetten, Messzylinder, kleine Probenröhrchen, Kulturröhrchen und kleine Utensilien machen den FlaskScrubber zu einem äußerst vielseitigen Reinigungsgerät für Glaswaren.
Die Zwangslufttrocknung durch die Spindeln und die Kammer gewährleistet eine vollständige Trocknung innen und außen. Reinigungsgeräte für Glaswaren der Reihe FlaskScrubber können mit einer einphasigen oder dreiphasigen starken Beheizung konfiguriert werden. Die Kapazität lässt sich durch Hinzufügen eines optionalen Spindel- oder Standard-Oberkorbs erhöhen. Anstelle des Spindel-Unterkorbs kann ein standardmäßige Unterkorb verwendet werden, um noch mehr Vielseitigkeit zu bieten.

Reinigungsgeräte für Glaswaren der Reihe SteamScrubber sind zum Reinigen und Trocknen einer Vielzahl von Weithals- und Allzweck-Laborgeräten konzipiert. Über einen hellen 5-Zoll-Touchscreen mit dem Betriebssystem CleanWorks haben die Benutzer die volle Kontrolle über die Reinigungsparameter und die Einstellungen des Reinigungsgeräts. Mit einer maximalen Reinigungstemperatur von 93 °C (199 °F) lassen sich hartnäckige Verschmutzungen leicht entfernen. Heiße Luft wird in die Kammer geblasen, wodurch die Glaswaren vollständig getrocknet werden.
Reinigungsgeräte für Glaswaren der Reihe SteamScrubber werden standardmäßig mit Ober- und Unterkorb aus Edelstahl geliefert, die Gestelle für eine Vielzahl von Weithals-Laborglaswaren und diverse Laborgeräte aufnehmen können. Spezielle Einsätze für Reagenzgläser, Kulturröhrchen, kleine Utensilien, BSB-Kolben und Petrischalen machen das SteamScrubber außergewöhnlich vielseitig. Kann Ober- und Unterkörbe mit Spindeln aufnehmen.

Die Reinigungsgeräte für Glaswaren der Reihe FlaskScrubber Vantage verfügen über spezielle Eigenschaften für den Einsatz bei kontaminationsanfälligen Forschungsanwendungen. Sie sind für das Reinigen und Trocknen von enghalsigen und Allzweck-Glaswaren konzipiert. Die Geräte können Reinigungstemperaturen von bis zu 93 °C (199 °F) erreichen, unter denen Fette entfernt und Glaswaren desinfiziert werden können. Die Zwangslufttrocknung mit einem HEPA-Filter mit einem 99,97 % Abscheidungsgrad entfernt Partikel aus der Luft. Die Kapazität lässt sich durch Hinzufügen eines optionalen Spindel- oder Standard-Oberkorbs erhöhen. Anstelle des Spindel-Unterkorbs kann ein standardmäßige Unterkorb verwendet werden, um noch mehr Vielseitigkeit zu bieten.
Über einen hellen 5-Zoll-Touchscreen mit dem Betriebssystem CleanWorks haben die Benutzer die volle Kontrolle über die Reinigungsparameter und die Einstellungen des Reinigungsgeräts, wie z. B. Wassertemperatur, Reinigungsmittel- und Klarspülermengen, Wasch- und Spülzeiten sowie Anzahl der Spülgänge. Speichert bis zu 200 benutzerkonfigurierte Programme und 12 Werksvoreinstellungen für reproduzierbare Protokolle. Es können bis zu 8 Spülgänge mit gereinigtem Wasser programmiert werden. Darüber hinaus misst die CleanPoint-Leitfähigkeitsüberwachung die Wasserqualität und verhindert unnötige Spülgänge mit gereinigtem Wasser. Daten können über USB oder Ethernet exportiert werden. Das Sichtfenster und die helle LED-Beleuchtung ermöglichen es Ihnen, den laufenden Zyklus zu beobachten.